Pression et arrêt de la pompe de puits
Caractéristiques
• Arrêt automatique de la pompe de puits lorsque la vanne LDS se ferme ou déclenche une alarme
• Empêche l'alimentation d'une fuite potentielle dans la conduite entre la pompe et le LDS et/ou la prévention de l'épuisement de la pompe
• Un (1) SSR requis pour les pompes 120 V, deux (2) SSR requis pour une pompe de puits ou de pression 240 VCA, trois (3) requis pour les pompes triphasées 240 VCA
• Installer dans un boîtier de protection approprié
• Nécessite une interface polyvalente (API), achetée séparément
• Courant de pompe max. de 12 A/jambe
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |