Publier vos produits
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
Watts

Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Les antibéliers Watts Drainage série LF15M2-DR en cuivre sans plomb* sont préchargés avec un piston en polypropylène, un joint torique EPDM et un raccord fileté NPT en laiton. Pression de fonctionnement : Conçu pour fonctionner sur toutes les lignes domestiques et commerciales jusqu'à 150 psi (10,6 bar) de pression de fonctionnement. Plage de température : 33 °F à 180 °F (0,5 °C à 82 °C).

Spécification
  • Features

    • No maintenance access required
    • Eliminates water supply line hammer and vibration
    • Lead free*

    Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts

Spécifications techniques
  • Réference unique.LF15M2-DR-lead-free-copper-water-hammer-arrestor
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis