Publier vos produits
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
    Watts

    Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L

    Traduit par Google,

    La série d'adoucisseurs d'eau alternatifs duplex Watts Pure Water PWS20 T-L est conçue pour fournir une eau adoucie continue et hautement efficace aux points d'utilisation et d'entrée. Idéals pour les environnements nécessitant un adoucissement continu de l'eau, ces systèmes utilisent un procédé d'échange de cations classique pour éliminer les ions calcium et magnésium, responsables de la formation de tartre, et les remplacer par des ions sodium, non responsables, pour une meilleure qualité de l'eau et une meilleure longévité du système.

    Chaque système est équipé de la vanne de régulation avancée Watts LOCKSMITH™, une vanne en laiton durable et résistante à la corrosion, hautement configurable et facile d'entretien. Pilotée par un contrôleur électronique, la vanne enregistre l'historique de fonctionnement et prend en charge la régénération mesurée et déclenchée à la demande, garantissant ainsi une régénération uniquement lorsque nécessaire, économisant ainsi l'eau, le sel et l'énergie.

    Avec des capacités de 90 000 à 600 000 grains et des diamètres de réservoirs minéraux de 14 à 36 pouces, chaque réservoir contient de 3 à 20 pieds cubes de résine échangeuse d'ions haute capacité. Les débits varient de 55 à 119 gallons par minute, et tous les modèles sont équipés de composants certifiés NSF et ANSI avec des entrées/sorties FNPT standard de 2 pouces et des raccords de vidange MNPT de 1 pouce à 1,5 pouce, selon le modèle.

    La configuration alternée duplex garantit qu'un réservoir est toujours en service tandis que l'autre se régénère, fournissant une distribution d'eau douce ininterrompue pour une large gamme d'applications résidentielles, commerciales et industrielles.

    Spécification
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve

      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PWS20T-L-water-softening-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsConditioning Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC011732
    • Nom ETIMWater softener
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
    • Titre OmniClassWater Softeners

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis