Publier vos produits
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Traduit par Google,

Le thermostat Wi-Fi Watts W561 offre un contrôle précis de la température d'un système de chauffage à une étape. Lorsqu'elle est connectée à Internet, l'application mobile Watts® Home permet de contrôler le thermostat à distance. Un horaire programmable de 7 jours et 4 événements est disponible et la fonction de démarrage anticipé apprend automatiquement à chauffer la pièce à l'heure prévue. Un mode absent est rapidement et facilement accessible pour permettre des économies d'énergie lorsque l'espace est inoccupé. Le thermostat prend en charge le chauffage au sol par rayonnement et le capteur de sol inclus peut être installé pour améliorer le confort et protéger les revêtements de sol.

Spécification
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Spécifications techniques
  • Réference unique.W561
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsFloor Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code ETIMEC003263
  • Nom ETIMSmart thermostat
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 11 15
  • Titre OmniClassTemperature Controllers
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation