Publier vos produits
Nest Thermostat

Nest Thermostat

Traduit par Google,

Thermostat Nest. Économies d'énergie intelligentes, prix avantageux.

  • Configuration Pro : La configuration Pro via l’application Google Home ne nécessite ni Wi-Fi ni appareil client. Elle inclut un identifiant Pro automatique, les informations de contact Pro sur l’appareil et dans l’application Google Home, ainsi qu’un test de consommation électrique.
  • Surveillance intelligente : le système de surveillance de l'état du système CVC alerte les clients des problèmes potentiels liés à leur équipement CVC.
  • Programmation : programmable sur 7 jours, outil de recherche d’économies, programmation du ventilateur, géorepérage, capteur de mouvement intégré.
  • Compatibilité accrue avec les équipements : les réglages professionnels et le chauffage d’urgence sont pris en charge sans câble dédié.
  • Fonctionnalités intelligentes : routines domicile/absence, températures écologiques, outil de recherche d’économies, économies saisonnières, équilibrage de la pompe à chaleur, refroidissement et séchage, compatible avec la réponse à la demande via Nest Renew.


Spécification
  • Dimensions & Weight

    • Diameter: 3.3 in (84 mm)
    • Depth: 1.07 in (27.25 mm)
    • Weight: 4.9 oz (139 g)

    Colors

    • Snow
    • Sand
    • Fog
    • Charcoal

    Display

    • 2.4-inch QVGA IPS liquid crystal display (240 x 320 pixels) with digital brightness enhancement film and mirrored glass lens

    Sensors

    • Motion
    • Temperature
    • Humidity
    • Capacitive touch
    • Ambient light

    Power

    Primary Power

    • From HVAC system wires
    • Voltage 20-30VAC
    • Startup/Max current 4VA
    • Standby current 2VA

    Battery Backup

    • 2 AAA 1.5V alkaline batteries

    Power Consumption

    • Less than 1 kWh/month

    Connectivity

    • Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4 GHz, 802.11a/n 5 GHz Wi-Fi
    • Bluetooth Low Energy

    Compatibility

    • The Nest Thermostat works with most 24V heating and cooling systems, including furnaces, air conditioners, boilers, and heat pumps with either forced air or radiant delivery.
    • It works with conventional systems that have one stage of heating and cooling and a second stage of either heating or cooling
    • It works with heat pumps that have one stage of heating and cooling and either aux or emergency heat. And it works with HVAC fans
    • The Nest Thermostat is designed to work if your home doesn’t have a common (“C”) wire. In some cases, particularly if you have a heating- or cooling-only system or use a zone controller, a C wire or other power-supply accessory may be necessary. See g.co/nest/cwire for details

    Multi-zone Control

    • Works with multi-zone systems (one thermostat required per zone)

    Matter Certified

    • Control the Nest Thermostat with Google Home and other smart home platforms
    • Compatible with Google Assistant and all Matter-certified voice assistants

    Voice Control

    • Works with Hey Google and Alexa
    • Voice control requires a compatible device

    Accessories (sold separately)

    • Trim plate - Covers cosmetic wall imperfections that may be left behind when an old thermostat is removed (optional).
    • Steel plate - Required if your thermostat is installed on an electrical box

    Warranty

    • 1-year standard warranty

    Sustainability

    • Post-consumer recycled materials - All plastic components are made with 49% post-consumer recycled materials.
    • Learn more about Nest’s sustainability initiatives at g.co/store/sustainability

    Languages

    • English, French, Spanish

    What's in the Box

    • Nest thermostat display
    • Nest thermostat base
    • Mounting screws and wire labels
    • Installation guide

    Requirements

    • Compatible HVAC system
    • Wi-Fi internet connection
    • Phone or tablet (iOS or Android)
    • Google Home app

    Certifications

    • ENERGY STAR® certified thermostat.
    • The Nest Thermostat's energy-saving features earned an ENERGY STAR® from the EPA
Spécifications techniques
  • Réference unique.nest-thermostat
  • Famille de produitsSmart Home
  • Groupe de produitsThermostats
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.3
  • Profondeur (pouces)1.07
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)4.9
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Description de l'Uniclass 2015Room temperature sensors
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord