Publier vos produits
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Traduit par Google,

Les vannes d'équilibrage statique de la série CSM-82-F sont conçues pour une application sur des unités CVC à débit moyen à élevé.

La conception à globe incliné du CSM-82-F permet un contrôle précis du débit pour un équilibrage efficace du système.

Le bouchon cylindrique unique du CSM-82-F assure un débit maximal avec des pertes de charge minimales et un faible couple de manœuvre. La molette ergonomique facilite le réglage et la fermeture de la vanne.

Les vannes de la série CSM-82-F sont dotées d'orifices de contrôle de pression facilement accessibles, munis de bouchons anti-gouttes, pour faciliter l'équilibrage du système et la mesure du débit. Elles assurent également une fermeture étanche, éliminant ainsi le besoin d'une vanne de service séparée.

Spécification
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Spécifications techniques
  • Réference unique.balancing-valves-csm-82-f
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves