Publier vos produits
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
    Watts

    Cast Iron Air Separators - AS

    Traduit par Google,

    Les séparateurs d'air de la série AS sont utilisés dans les applications de chauffage hydronique commerciales et résidentielles pour séparer l'air de l'eau dans le système de tuyauterie. Ils se composent d'un corps lourd en fonte avec un raccord fileté femelle de 1/2 po pour un vase d'expansion et un raccord fileté femelle de 1/8 po pour un évent à flotteur. La série AS assure une purge et une ventilation continues de l'air dans le système lorsqu'elle est installée avec un vase d'expansion Watts modèle ET et un évent à flotteur modèle FV4. Pression maximale : 125 psi (8,6 bars).

    Fonctionnalités

    • Sépare l'air de l'eau dans les systèmes de tuyauterie de chauffage hydronique
    • Purge et évacue l'air en continu dans le système lorsqu'il est installé avec un réservoir d'expansion Watts modèle ET et un évent à flotteur modèle FV4
    • Construction du corps en fonte
    • Raccord fileté femelle 1/2 po pour un vase d'expansion et raccord fileté femelle 1/8 po pour un évent à flotteur
    Spécification
    • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, cast iron
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cast-iron-air-separators-as
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCSeparators
    • Code UNSPSC401617
    • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76
    • Description de l'Uniclass 2015Separators
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings