Publier vos produits
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Watts

Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900

Traduit par Google,

La borne d'incendie de toit antigel de la série HY-900 a une tête en fonte revêtue d'époxyde avec poignée de levage et option de verrouillage, un boîtier galvanisé, des pièces de travail internes en bronze et un boîtier de vanne, et une plaque de montage de toit en fonte revêtue d'époxy intégrale avec collier de serrage, et 1/ Orifice de vidange NPT de 8 po.

Spécification
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • Non-Freeze Roof Hydrant with an epoxy coated cast iron head
    • 1/8 in. NPT drain port
    • Lift handle and lock option
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-900-roof-hydrant
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ground Hydrants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings