Publier vos produits
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Prise d'eau murale dissimulée antigel à clé série HY-725 avec boîtier et porte en bronze nickelé, face de prise d'eau chromée, casse-vide intégré, raccord de tuyau de 3/4 po (19 mm), 3/4 po (19 mm) femelle X 1 in. (25mm) raccord de tuyau mâle, tête entièrement en bronze, moulage du siège et pièces de travail internes, boîtier mural en bronze et clé libre. Conforme à ASSE 1019-2004, listé UPC/IAMPO. Max. pression de service 125 psi.

Spécification
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • All bronze head, seat casting, and internal working parts are built to last
    • Nickel bronze box and door, with chrome plated hydrant face for easy maintenance and long life
    • Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed; Maximum operating pressure is 125 psi
    • Bronze wall casing and loose key for reliability and convenience



    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh

Spécifications techniques
  • Réference unique.1310
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Wall Hydrants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis