Publier vos produits
Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14
Watts

Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14

4.4 sur 5 étoiles4.4(17 Avis)
Traduit par Google,

La vanne de contrôle à flotteur marche-arrêt des séries LFF110-14, LFF1110-14 est conçue pour s'ouvrir complètement ou se fermer de manière étanche, comme commandé par le pilote de contrôle du flotteur. Le flotteur pilote peut être monté sur vanne ou à distance. La vanne se ferme hermétiquement lorsque le niveau d'eau atteint le point de consigne de haut niveau réglable et s'ouvre complètement lorsque le niveau d'eau est inférieur au point de consigne de bas niveau réglable, permettant une réduction calculée du niveau d'eau pour augmenter la circulation du réservoir. Les niveaux haut et bas sont réglables séparément en positionnant des colliers d'arrêt sur la ou les tiges du flotteur aux points de consigne d'ouverture et de fermeture souhaités. Si vous le souhaitez, l'action tout ou rien de la vanne peut être inversée en modifiant les connexions hydrauliques du On-Off Float Pilot.

Spécification
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • High and low liquid level settings are easy to adjust to the desired setpoints
    • Calculated water "drawdown" increases tank circulation
Spécifications techniques
  • Réference unique.modulating-control-valve-lff110-14-lff1110-14
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING