Publier vos produits
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,

    COLLECTION CONTEMPORAINE

    PORTE PATIO COULISSANTE NOUVELLE GÉNÉRATION

    Combinant des profils de panneaux étroits et un seuil à profil bas pour obtenir des performances de pointe dans des tailles qui rivalisent avec les plus larges et les plus hautes de l'industrie. Le système de verrouillage complet du périmètre combiné à une conception innovante offre des performances exceptionnelles.

    • Style
      • Apparence moderne et mince avec plus de verre exposé pour maximiser les vues.
    • Configuration
      • Disponible en 2 panneaux, 2 panneaux avec réglage direct et 4 panneaux. Dimensions maximales des panneaux de porte de 5' de large par 10' de haut.
    • Performances à la pointe de l'industrie
      • Le système de verrouillage complet du périmètre combiné à une conception innovante offre des performances exceptionnelles
    • Opération
      • Fonctionnement coulissant inégalé par rapport aux autres portes coulissantes standard.
    • Matériaux
      • Durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux chocs et aux rayures grâce à une composition résistante à la pourriture.
    • Conception de seuil
      • Le seuil à profil bas et haute performance offre des performances exceptionnelles avec une transition de plancher sans couture.







    Concerne : les portes coulissantes, les portes-fenêtres, les portes intérieures, les portes, les portes à panneaux de verre, les portes extérieures.

    Spécification
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NextGenPatioDoor
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois de Construction
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors