Publier vos produits
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door

    Premium Series: Bi-Fold Door

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Nos portes pliantes fonctionnent dans n'importe quel cadre, avec n'importe quel style - vous permettant d'ouvrir votre maison à la nature et de découvrir le meilleur de l'espace intérieur/extérieur. Choisissez parmi des designs contemporains et traditionnels, des finitions personnalisées et des options de configuration de deux à huit panneaux.

    • Style : les portes pliantes s'ouvrent et se ferment avec un murmure, utilisant les roulements de la plus haute qualité fabriqués avec de l'acier inoxydable et des polymères résistants à la corrosion.
    • Configuration : Disponible dans une variété de configurations de 2 à 8 panneaux pour s'adapter à des ouvertures aussi larges que 23'.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : les panneaux se plient parfaitement dans une configuration sans poche qui met en valeur la beauté de vos portes à tout moment.
    • Matériaux : les portes pliantes sont dotées d'un design de seuil pleuré qui maintient l'eau hors de la piste et loin de votre maison, tandis que le coupe-froid de haut vol offre une performance optimale de l'air et de l'eau.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesBiFoldDoor
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWooden doors
    • Code UNSPSC30171504
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 27
    • Titre OmniClassFolding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors