Publier vos produits
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window

    Premium Coastal: Awning Window

    Traduit par Google,

    Profitez de la brise de la plage avec des fenêtres à auvent conçues pour vous permettre de contrôler la ventilation. Charnières pour pivoter depuis le bas, elles sont un excellent moyen d'accueillir une lumière naturelle abondante tout en protégeant votre maison de l'humidité indésirable.

    • Style : La technologie de cadre Tricore™ comprend un revêtement extérieur en aluminium extrudé facile à entretenir et résistant aux éléments les plus durs.
    • Configuration : Disponible dans une variété de tailles de fonctionnement jusqu'à 60" x 60".
    • Faible entretien : peinture AAMA 2605 de qualité commerciale qui résiste à la décoloration et au farinage. L'aluminium extrudé résiste aux bosses, aux bosses et aux rayures et est couvert par la garantie limitée de 20 ans de Weather Shield.
    • Fonctionnement : Les fenêtres à auvent s'ouvrent vers l'extérieur avec une charnière supérieure.
    • Matériaux : les bras de charnière en acier inoxydable sont conçus pour résister à la rouille et à la corrosion afin d'offrir une durée de vie de fonctionnement en douceur. L'acier épais offre également une résistance et une stabilité supérieures pour maintenir les fenêtres ouvertes en toute sécurité.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumCoastalAwningWindow
    • Famille de produitsPremium Coastal
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Coastal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCProjected windows
    • Code UNSPSC30171612
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 21
    • Titre OmniClassWood Awning Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows