Publier vos produits
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window

    Premium Coastal: Double Hung Window

    Traduit par Google,

    Avec la polyvalence d'ouvrir du haut ou du bas, nos fenêtres à guillotine double garantissent que rien ne se dresse jamais entre vous et une brise invitante. Cette conception offre également une ventilation robuste, une efficacité énergétique et une facilité d'utilisation, ce qui en fait un classique instantané.

    • Style : Esthétique traditionnelle construite selon les normes de performance les plus élevées. Le revêtement joint bout à bout imite avec précision les fenêtres en bois traditionnelles.
    • Configuration : Disponible dans une variété de tailles de fonctionnement jusqu'à 60" x 120".
    • Faible entretien : peinture AAMA 2605 de qualité commerciale qui résiste à la décoloration et au farinage. L'aluminium extrudé résiste aux bosses, aux bosses et aux rayures et est couvert par la garantie limitée de 20 ans de Weather Shield.
    • Fonctionnement : Le verrou unique à double action permet de déverrouiller et d'incliner facilement le châssis d'une seule main, ce qui vous permet d'économiser votre énergie pour ce qui compte vraiment.
    • Matériaux : gardez votre vue sur la côte dégagée avec des loquets de déverrouillage à inclinaison dissimulés qui sont encastrés dans le rail de verrouillage, laissant le châssis dégagé de tout le matériel de verrouillage visible.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumCoastalDoubleHungWindow
    • Famille de produitsPremium Coastal
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Coastal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDouble hung windows
    • Code UNSPSC30171604
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 17
    • Titre OmniClassMetal Double Hung Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows