Publier vos produits
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded

    4.4 sur 5 étoiles4.4(28 Avis)
    Traduit par Google,

    Une grille d'entrée complète avec un cadre d'angle de bordure. La grille présente un maillage légèrement plus dense et convient parfaitement à une utilisation dans les écoles et les environnements industriels, etc. La grille d'entrée est construite à partir de barres plates allant dans les deux sens. Choisissez parmi un certain nombre de formats stockés différents pour une livraison plus rapide, ou commandez avec des dimensions spécifiques qui correspondent exactement à vos besoins. Également disponible dans d'autres cadres.

    Spécification
    • Entrance grating type A
      Mesh width: A22x22 mm
      Height: 25 mm
      Incl. frame L-30x30x3 with embedment ties
      All material is hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entrance_grating_a22x22_frame_l30x30x3
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrence Grating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Disponibilité de la région

    L'Europe