Publier vos produits
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding Revolving Door

    Traduit par Google,

    Une grille d'entrée autoportante complète pour portes tournantes. Incl. Cadre en Z avec pieds réglables. La grille d'entrée est légèrement plus dense et est bien adaptée pour une utilisation dans les magasins, les bureaux, les entrepôts, etc. La grille d'entrée est construite à partir de barres plates allant dans les deux sens. Choisissez parmi un certain nombre de tailles standard différentes.

    Spécification
    • Entrance grating type A
      Mesh width 33x11 mm
      Height: 25 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile angle bar frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 Kn/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entrance_grating_a33x11_door_free_z-profile
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrence Grating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids