Publier vos produits
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Z-frame, Freestanding

    Traduit par Google,

    Une grille d'entrée autoportante complète, incl. Cadre en Z avec pieds réglables. Ce type de grille est légèrement plus dense et convient bien pour une utilisation dans les magasins, les bureaux, etc. La grille d'entrée est constituée de fers plats allant dans les deux sens. Choisissez parmi un certain nombre de tailles standard différentes.

    Spécification
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm
      Height: 25 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile angle bar frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entrance_grating_a33x11_free_z-profile
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrence Grating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids