Publier vos produits
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm

    Traduit par Google,

    Une grille d'entrée plus petite et autoportante avec pieds réglables. Convient aux entrées avec une légère différence de hauteur entre le sol et le sol de l'entrée. La grille d'entrée est construite à partir de barres plates fonctionnant dans les deux sens. Choisissez parmi un certain nombre de formats stockés différents.

    Spécification
    • Entrance grating type A.
      Mesh width: 33x11 mm, surrounded by a 50 mm deep edge bar
      Grating height: 25 mm.
      Grating incl. 4 adjustable support legs 160-235 mm
      Weight: 40.6 kg/m2
      All material is hot-dip galvanised.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entrance_grating_a33x11_legs_160-235
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrence Grating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids