Publier vos produits
Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail
Weland AB

Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

La passerelle en acier Flex, installation murale avec suiveur de garde-corps est entièrement construite à partir de composants standard et peut être installée rapidement et facilement sans nécessiter de soudure. La passerelle est réglable en largeur et disponible en trois longueurs différentes. La surface de la passerelle est en caillebotis. Le garde-corps sectionnel est également disponible dans un certain nombre de versions différentes. Une bande de protection peut être installée pour empêcher les objets de tomber de la passerelle. Passerelle en acier Flex, l'installation murale est fixée à un mur à l'aide d'un support.

Spécification
  • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
    Length: 2000, 3000, or 4000 mm
    Grating as landings
    Railing height: 1100 mm
    Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
    Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
    Installation: Wall-mounted bracket, or without support directly against the existing base
    Surface treatment: Hot-dip galvanised

Spécifications techniques
  • Réference unique.gangway_flex_bracket_intermediate
  • Famille de produitsRamp
  • Groupe de produitsGangway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Rampes
  • Classification IFCRampe
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Walkways
  • Numéro OmniClass23-17 23 13
  • Titre OmniClassWalkways

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède