Publier vos produits
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Nos rampes complètes pour fauteuils roulants avec garde-corps standard c/c 500 mm sont fabriquées à partir de caillebotis et, en plus des garde-corps, comprennent également les limons et les pieds de support nécessaires. Ils sont basés sur une conception simple et robuste en acier galvanisé à chaud, ce qui ajoute à la stabilité et à la longue durée de vie. L'inclinaison des rampes est réglable, mais ne doit pas dépasser 1:12. Des marquages contrastés sont placés sur le bord avant de la rampe et au début du palier.

    Spécification
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ramp_standard
    • Famille de produitsRamp
    • Groupe de produitsWheelchair ramp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Rampes
    • Classification IFCRampe
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Numéro OmniClass23-17 23 11
    • Titre OmniClassRamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe