Publier vos produits
Balcony Aluminium

Balcony Aluminium

Traduit par Google,

Le balcon est composé de profilés en aluminium extrudé.

La profondeur est au pas de 50 mm en raison de la largeur des modules.

Ces balcons peuvent être installés avec toutes sortes de montage et ils peuvent avoir jusqu'à 5 mètres de portée.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre représentant commercial Niclas !

Spécification
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions:

    • Max width: 5000 mm
    • Min width: 100 mm
    • Max depth: 3000 mm
    • Min depth: 250 mm

    For dimensions exceeding these please make a request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_balcony_aluminium
  • Famille de produitsBalcony
  • Groupe de produitsBalcony Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Balcon
  • Numéro OmniClass23-13 35 23 17
  • Titre OmniClassBalconies and Overhang Units