Publier vos produits
Fixed light window

Fixed light window

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Fenêtre à lumière fixe Une conception unique fabriquée avec des profilés en aluminium et du bois lamellé à haute densité, à croissance lente et sans nœuds, provenant de forêts durables. Le windo à projection latérale a une fonction élégante et moderne. La lumière fixe peut être utilisée dans les zones de vision et aux emplacements d'allège dans le cadre d'un assemblage d'écran lorsqu'elle est vitrée opaque ou lorsqu'elle est équipée de panneaux sandwich en aluminium. Fenêtre fixe Light window aluminium/bois Produits à 3 vitrages en épaisseur de verre 36 ou 48 mm. Valeur U entre 0,8 et 1,2 Classement au feu EI45 Insonorisation entre 40 dB et 48 dB Profondeur du cadre 100 mm ou 115 mm Secure by design est disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.FKG
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsOutward Opening
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows