Publier vos produits
Side swing projecting

Side swing projecting

Traduit par Google,
Fenêtre en saillie à ouverture latérale Une conception unique fabriquée avec des profilés en aluminium et du bois lamellé à haute densité, à croissance lente et sans nœuds, provenant de forêts durables. Le windo à projection latérale a une fonction élégante et moderne. La fenêtre a une ouverture latérale suspendue, le châssis étant suspendu à une paire de charnières à friction dissimulées. Un angle d'ouverture de 90° peut être atteint pour permettre le nettoyage des surfaces extérieures depuis l'intérieur du bâtiment Side Swing Fenêtres en saillie aluminium/bois Produits à 3 vitrages en épaisseur de verre 36 ou 48 mm. Valeur U entre 1,0 et 1,4 Insonorisation entre 32 dB et 48 dB Profondeur du cadre 100 mm ou 115 mm Poids de l'ouvrant jusqu'à 50 kg Secure by design est disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_90
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsOutward Opening
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows