Publier vos produits
WICLINE 65 evo - Fenêtre
WICLINE 65 evo - Fenêtre
    WICONA

    WICLINE 65 evo - Fenêtre

    Avec une profondeur de profilé de 65mm ,WICLINE evo offre les meilleures caractéristiques en matière d’isolation thermique et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée à toutes les exigences architecturales de demain. La quincallerie cachée donne une belle sobriété à l'ensemble. Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1 Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4) Étanchéité à l’eau : classe E900 (E*E900) Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5) Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB Résistance mécanique : classe 4 Ouvertures / fermetures répétées : classe 3 (20.000 cycles) Capacité de résistance des dispositifs de sécurité : réussi Force de manœuvre : classe 1 Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2,RC3 Résistance pare-balles : classe FB 4S, FB 4NS Résistance à la corrosion de la quincaillerie : classe 5 Assurance qualité : Certifié ISO 9001 Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
    Spécification
    • PERFORMANCES TECHNIQUES Principe du système : - Profilés à haute performance thermique avec barrette double/triple chambres - Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA - Prises de volume : jusqu’à 59 mm - Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 variantes: de manière tournant, sans coupure dans les angles, avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de collage, avec des cadres vulcanisés - Dormant pour intégration dans un mur-rideau Performances thermiques : - Uw jusqu’à 0,93 W/(m²K) Quincaillerie : - Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg - Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg - Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max. par vantail : 300 kg (sur demande) - Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm - Amortisseur en position finale intégré - Boîtier encastré invisible - Option de limitateur d’ouverture Finitions : - Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c - Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE - Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE - Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées Variantes : - Anti-effraction - Pare-balles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wicline_65_evo_W
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsWindows 65/75 evo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2520
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
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
    Produits similaires