Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

WICLINE 90SG - Fenêtre

No d'article: WICLINE_90_SG_CW
Fabricant: WICONA
Famille de produits: Windows
Groupe de produits: Structural glazing
Largeur (mm): 1620
Hauteur (mm): 2385
Profondeur (mm): 90
Date de publication: 2016-05-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Complément intéressant des murs-rideaux, le vantail pour intégration WICLINE 90SG offre une ventilation efficace et peut également, sur demande, être totalement automatisé. Cette fenêtre tout-verre offre des options complètes en tant que vantail à projection avec ouverture à soufflet ou en tant que vantail avec ouverture parallèle vers l’extérieur. Elle peut être intégrée en affleurement avec le panneau de verre sur le murs-rideau à vitrage structurel WICTEC 50SG ou sur des systèmes à montants et traverses avec des capots extérieurs. Pour une isolation thermique optimale, WICLINE 90SG peut être équipé de double ou triple vitrage. L’utilisation de verre standard sans bord décalé induit une économie de coût et une amélioration de la sécurité.

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)
Étanchéité à l’eau : classe E750 (E*E750)
Résistance au vent : classe C4/B4 (V*C4/B4)
Résistance aux chocs : classe 3
Ouvertures / fermetures répétées : classe 2 (10.000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité : réussi
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

PERFORMANCES TECHNIQUES

Principe du système:
- Ouvrant avec verre extérieur collé (VEC) pour une transparence maximale et une vision de profilés réduite
- Profondeur de construction 89 mm, largeur intérieur 55 mm
- ETA (European Technical Approval) accordé
- Prises de volume : jusqu’à 62 mm
- Pour double ou triple vitrage
- Principe sans vitrage à étages : plus économique et assemblage facilité

Performances thermiques:
- Uf = 1,1 W/(m²K)

Ouverture à l’italienne:
- Poids max. par vantail : 180 kg
- Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm ou L 2.000 mm x 1.700 mm

Ouverture à projection parallèle:
- Poids max. par vantail : 200 kg
- Dimensions max. : L 1.500 mm x H 3.000 mm ou L 2.000 mm x 1.500 mm


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Coulissantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows