Publier vos produits
WICTEC 50 NG - Curtain wall
WICONA

WICTEC 50 NG - Curtain wall

Traduit par Google,

La façade WICTEC 50 NG vous permet de sélectionner, de concevoir et de produire toutes les variantes imaginables selon les normes de qualité les plus élevées et en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Pour les bâtiments de faible hauteur et les applications de fenestration simples, la production et l'assemblage en coupe droite sont possibles en utilisant le même profil de traverse horizontalement et verticalement. Pour les bâtiments de hauteur moyenne à élevée, les fenestrations plus complexes telles que les formes polygonales et les vitrages inclinés, la production en entailles et en chevauchement, en utilisant l'approche plus traditionnelle de l'assemblage à meneaux et traverses, avec des profils dédiés pour une utilisation horizontale et verticale. Pour les structures porteuses en bois ou en acier, une variante complémentaire entièrement adaptée de la façade est disponible, garantissant la réalisation de toute la gamme d'options esthétiques, tout en permettant des transitions transparentes avec la façade en aluminium standard. Les profils ont été extrudés à partir d'aluminium Hydro CIRCAL 75R, un alliage d'aluminium de qualité supérieure composé d'au moins 75 % d'aluminium recyclé en fin de vie (déchets post-consommation). La façade WICTEC 50 NG est entièrement compatible avec les systèmes complets de fenêtres, de portes et de coulissants WICONA, offrant une solution de façade extrêmement flexible et modulaire pour les bâtiments modernes et dynamiques, avec fonctionnalité, efficacité et attrait esthétique.

Performances techniques :

Technologie de profil :

Épaisseur de remplissage maximale : 68 mm

Charge de remplissage max. : 600 kg

Étanchéité :

Tests système / Certification produit CE selon EN 13830:2015+A1:2020

Perméabilité à l'air : Classe AE

Étanchéité : RE1500

Résistance à la charge du vent : +2 400 / -2 400 Pa,

Charge de sécurité : +3600 / -3600 Pa

Résistance aux chocs : Classe I5 (interne) / E5 (externe)

Isolation thermique :

Ut/m jusqu'à : 0,68 W/m²K (y compris effet vis à plaque de pression)

Maison Passive certifiée phA

Isolation acoustique : Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB

Flanquement horizontal : D,n,f,w (C ; Ctr) = 66 (-1 ; -4) dB

Flanquement vertical : D,n,f,w (C ; Ctr) = 55 (-1 ; -4) dB

Résistance à l'effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance aux balles : FB4

Résistance au feu : EW30, EI30 et EI60

Profilés en aluminium extrudé en Hydro CIRCAL 75R

Assurance qualité : Certifié selon la norme ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifiée selon la norme ISO 14001

Spécification
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    System width: 50 mm

    Profile depth: 70 mm to 250mm

    Thermal insulation: Uf value up to 0.678W/(m²K) (including pressure plate screw effect)

    Infill thickness: 5 mm to 68 mm

    Glass weight: up to 6.0 kN

    Design possibilities :

    Capped :

    With standard thermal break

    With high-performance thermal break

    Semi-Capped :

    Horizontal line

    Vertical line

    SG design with integrated pressure plates

    Materials and sustainability

    Following all WICONA systems' traditions, only the best materials and accessories are used to ensure the least possible maintenance expenditure and greatest possible durability.

    Extruded aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R following EN 12020, EN 573-3, EN 515 and EN 775-1 - 9

    Fittings in die-cast zinc following EN 12844

    All gaskets EPDM or TPE (thermoplastic elastomer)

    Thermal break made of PA66-GF25, ABS and xPET/PE

    Stainless steel screws

    Hydro CIRCAL

    WICONA  is a  part of the  Hydro Group,  a  global supplier of aluminum with activities throughout the value chain. WICONA is again demonstrating its focus on sustainability using  Hydro aluminium alloy CIRCAL made with recycled post-consumer scrap. Hydro  CIRCAL  75R  contains a  minimum of  75%  post-consumer scrap.  When guaranteeing more than  75%  recycled content, Hydro exclusively refers to aluminum that has reached its end-of-life as a product in use and is brought back into the loop.

Spécifications techniques
  • Réference unique.WICTEC_50_NG_CW
  • Famille de produitsCurtain Wall
  • Groupe de produitsStick system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau