Publier vos produits
Solid Surface Sink - AK2615 - Single Bowl Large

Solid Surface Sink - AK2615 - Single Bowl Large

Traduit par Google,
Les éviers sans soudure de Wilsonart sont idéaux pour les installations intérieures, créant sans effort un design épuré et luxueux. Lorsqu'ils sont associés à la bonne dalle Solid Surface, ils créent une combinaison d'évier et de surface visuellement monolithique. Les éviers à surface solide sont plus que beaux ; ils travaillent aussi dur. Sans rebord ni rebord pour attraper les débris, les éviers à surface solide sont extrêmement polyvalents, durables et faciles à nettoyer. L'entretien quotidien est un jeu d'enfant avec l'utilisation de nettoyants ménagers de base.

Contactez Wilsonart®

Spécification
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Spécifications techniques
  • Réference unique.Solid-Surface-Sink-AK2615-Single-Bowl-Large
  • Famille de produitsSolid Surfaces
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.93
  • Largeur (pouces)26
  • Profondeur (pouces)9
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Matériel secondaireSurface solide
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)31
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord