Publier vos produits
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz

    Quartz

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    La dernière nouveauté Wilsonart® Quartz est arrivée avec des possibilités de design qui captiveront votre imagination. Chaque style est conçu pour offrir des performances remarquables à votre espace. Découvrez une finition mate naturelle innovante, des aspects stéatite et marbre revisités, et de nouvelles sélections ajoutées aux collections Select et Calacatta. Wilsonart® Quartz est conçu pour être résistant. Cette surface magnifique et durable est suffisamment robuste pour être utilisée et utilisée. Wilsonart® Quartz est un plan de travail résistant aux taches et aux rayures, et non poreux, il n'a donc jamais besoin d'être scellé. Laissez libre cours à votre imagination avec une beauté insoupçonnée. De la neige posée sur des branches glacées aux nuages éthérés à l'horizon marin, notre nouvelle collection reflète des scènes naturelles exquises comme jamais auparavant. Parce que l'un des matériaux les plus solides de la planète devrait aussi s'inspirer de la Terre.

    Moderne et élégant : l'ingénierie innovante permet de créer des designs luxueux, des structures raffinées et des motifs de couleurs saisissants.
    Facile à entretenir : un simple nettoyage à l'eau et au savon préserve l'éclat de votre surface. Non poreux, aucun scellement requis.
    Écologique : Surfaces conformes aux normes environnementales les plus strictes du secteur. Certifié par : UL GREENGUARD Gold, Declare et HPD.
    Conçu pour durer : Conçu pour résister à l'abrasion, aux rayures, aux fissures et aux éclats. Chaque modèle est couvert par une garantie limitée de 10 ans.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • Wilsonart Quartz is composed of natural quartz particles, reacted monomers and resins, and colorants, and is manufactured in the form of slabs in various thicknesses. In its finished form, Wilsonart Quartz is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions. Product classifications include: 06 61 19 Quartz Surfacing Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 09 75 00 Stone Facing, & 12 36 61.00 Furnishings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_quartz
    • Famille de produitsQuartz
    • Groupe de produitscountertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord