Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Window Openers | Top hung | Facade | with demo window

No d'article: facade_tophung
Fabricant: Windowmaster
Famille de produits: Windows
Groupe de produits: Facade
Date de publication: 2015-01-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows.

CONCEALED:
WMX 803: stroke length less than 250 mm | WMX 823: stroke length less than 500 mm
Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed.

SURFACE MOUNTED:
WMX 804: stroke length 'less than 250 mm | WMX 826: stroke length less than 500 mm | WMU 836: stroke length less than 1000 mm

Download:
When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.


Materiau principal: Zink
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL1
Uniclass 1.4 la description: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Code: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 la description: Actuators
NBS Reference Code: 16-16-02
NBS Reference la description: Actuators
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®