Publier vos produits
EI1 120 fire-resistant and pressure-resistant sectional door PRESSURELOCK
EI1 120 fire-resistant and pressure-resistant sectional door PRESSURELOCK
EI1 120 fire-resistant and pressure-resistant sectional door PRESSURELOCK
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant and pressure-resistant sectional door PRESSURELOCK

    Traduit par Google,

    Nos rideaux métalliques coupe-feu Winlock offrent une protection fiable contre l'incendie pendant 60 à 240 minutes, en parfaite conformité avec les normes européennes. Ils sont conçus pour les applications industrielles et commerciales où le compartimentage coupe-feu est essentiel à la sécurité et à la continuité des opérations.

    Les volets sectionnels PRESSURELOCK sont spécialement conçus pour les environnements sujets aux surpressions et aux dépressions, tels que les salles blanches, les sas ou les systèmes d'extinction au CO₂. Dans ces situations, il est crucial que la porte conserve son intégrité structurelle tout en préservant l'intégrité du compartiment coupe-feu.

    Ce type de volet industriel est également conçu pour résister aux ondes de choc d'explosions externes (résistance aux explosions) sans subir de défaillance structurelle. Sa construction absorbe les charges de pression positive et négative ainsi que l'impulsion dynamique de l'explosion, une exigence essentielle dans des secteurs exigeants tels que la pétrochimie, la défense, les environnements ATEX et le nucléaire.

    Spécification
      • Pressure resistance: 10 kPa
      • Design calculation according to:
        • EN1990, E1193-1-1 to 8
        • EN 10088-3, EN 10149-2
        • EN 1090-2 & EN 338
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-120-fire-resistant-and-pressure-resistant-sectional-door-pressurelock
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEI1 120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe