Publier vos produits
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
    Winsted

    Prestige Insight Consoles

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Les consoles Insight présentent un profil haute densité conçu pour un monde de haute performance. La profondeur globale d'Insight de 32" permet d'économiser un espace précieux et maximise la fonctionnalité de la salle de contrôle. Nos ingénieurs ont réduit la profondeur globale de la chasse et de la surface de travail sur la populaire console Sight-Line pour créer une solution compacte avec une empreinte efficace qui répond aux normes ergonomiques et fournit Si vous manquez d'espace, mais que vous souhaitez une console entièrement fonctionnelle dotée de fonctionnalités, alors Insight est la solution.

    Les numéros de modèle et les images ci-dessus ne sont que quelques exemples de ce qui est possible. Quelle que soit sa taille, Winsted peut concevoir la solution de console parfaite pour votre application. Des conceptions de console personnalisées et des fichiers Revit sont disponibles selon les besoins. Veuillez contacter Winsted pour plus d'informations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.winsted_insight
    • Famille de produitsDesk System
    • Groupe de produitsPrestige Insight Consoles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS