Publier vos produits
Monitor Walls - M-View
Winsted

Monitor Walls - M-View

Traduit par Google,
Le nouveau stock de livraison rapide de Winsted, M-View, est un mur de moniteurs en aluminium extrudé flexible, extensible et entièrement modulaire. Notre support à dégagement rapide breveté en instance de brevet rend le réglage et la reconfiguration de vos moniteurs rapides et faciles. Le M-View est fabriqué à partir d'aluminium extrudé léger et à haute résistance avec une finition anodisée noire. Le mur de moniteurs peut prendre en charge n'importe quelle taille de moniteur à écran plat et peut être configuré comme une solution de montage en ligne, concave ou convexe. Le M-View intègre de manière transparente la technologie et l'espace pour optimiser les angles de vision, améliorer le confort de l'opérateur et augmenter la productivité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.winsted_mon-wall
  • Famille de produitsVideo Walls
  • Groupe de produitsMonitor Walls - M-View
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Code UNSPSC44
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS