Publier vos produits
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique

    Work in cabin - QUATTRO+ - Cabine de bureau acoustique

    L’avantage d’une cabine insonorisée 4 à 6 personnes (= 4 à 6 places) est sa capacité à accueillir des groupes de travail importants, facilitant ainsi les réunions, les formations ou les travaux d’équipe dans un environnement calme et privé. Elle permet de maintenir une confidentialité tout en accueillant plusieurs utilisateurs simultanément. De plus, elle offre l’avantage de créer une « petite salle de réunion » n’importe où, sans gros travaux, et qui reste démontable en cas de déménagements, ce qui en fait une solution pratique et flexible pour les entreprises en constante évolution.

    Avec ses dimensions spacieuses, cette cabine acoustique bureau est idéale pour des environnements de travail partagés comme les open spaces ou les salles de conférence. Sa conception technique a permis d’aboutir à une épaisseur raisonnable des parois, permettant de maximiser l’espace intérieur disponible en offrant suffisamment de place pour plusieurs personnes, sans perturber l'agencement des bureaux avec son faible encombrement extérieur.

    Ce modèle est particulièrement adapté pour les entreprises qui recherchent un espace dédié aux échanges collaboratifs ou aux réunions sans distractions externes. Elle offre un cadre confortable pour travailler en groupe, tout en garantissant une atmosphère sereine et propice à la productivité.

    Spécification
    • Dimensions extérieurs : 1930 x 1580* x 2110 mm 

      *+ 5 cm pour la prise électrique une fois branchée et + 5 cm pour la poignée

      Dimensions intérieurs : 1800 x 1560 x 2060 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.work-in-cabin-quatro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2110
    • Largeur (mm)1930
    • Profondeur (mm)1580
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireTempered Laminate Glass
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)480
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau