Publier vos produits
Drainage Covers
Drainage Covers
Drainage Covers
Drainage Covers
Drainage Covers

    Drainage Covers

    Traduit par Google,

    Plateaux de remplissage Hardscape qui se fondent parfaitement avec la chaussée, le béton ou l'architecture paysagère environnante alliant sécurité, beauté et fonction tout en assurant le drainage des eaux de surface.

    Information sur la sécurité

    Les WunderCovers sont conçues pour au moins une cote H-20, qui comprend la plupart des VUS, camions, fourgonnettes et camions de travail, mais peut également dépasser les cotes H20+ et H25 pour les charges plus lourdes.

    * Des essais de charges spécifiques sur des grilles spécifiques peuvent être réalisés si requis contractuellement.


    Spécification
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass.

      • 30 x 30 cm
      • 60 x 60 cm
      • 75 x 75 cm
      • 100 x 100 cm
      • Custom sizes available

      Materials

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.drain-covers
    • Famille de produitsCovers
    • Groupe de produitsDrainage Covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage