Publier vos produits
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended

    Elément lumineux décoratif en aluminium pour luminaire suspendu ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; surface thermolaquée ; suspension par barres de suspension profilées en U pouvant être raccourcies (noir ou blanche), conduit d'alimentation dans le profil en U ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; précision de caractéristique de rayonnement avec divers angles de diffusion ; avec la technologie COB (Chip on Board) ou la technologie CSP (Chip-Scale-Packaging) (Tunable White) pour la plus haute efficacité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; protection Hot Plug ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARY_rod_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)47
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)