Publier vos produits
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
    XAL

    SASSO 60 round wall direct indirect

    4.7 sur 5 étoiles4.7(48 Avis)
    Applique cylindrique en aluminium pour montage en surface, disponible dans 2 tailles ; insert d'éclairage peint ; surface du boîtier thermolaquée ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme ; caractéristiques de rayonn. précises grâce à l'optique à lentille ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_60_round_wall_direct_indirect
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)