Publier vos produits
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
    XAL

    BETO direct/indirect free standing U-shape

    Lampadaire en profil extrudé en aluminium en version à bords en arête ; forme extrêmement élancée (seulement 42 x 42 mm) ; tube carré ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée blanche, grise ou noire ; disponible dans des couleurs spéciales ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; élément d'éclairage direct avec réflecteur chromé de grande qualité, avec optique à facettes et rayonnement asymétrique ; dispositif de lumière indirecte avec platines dédiées et optique de lentille de grande qualité pour un éclairage de plafond homogène maximal ; UGR ≤ 13 ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; interrupteur intégré dans le tube ; réglage simple par touch DIM sur le tube ou avec détecteur de présence et de luminosité infrarouges intégré ; capteur de présence - zone d'enregistrement ø 4,5 m au sol ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETO_free_standing
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsSol | Sur Pied
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)1055
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)