Publier vos produits
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
    XAL

    BETO suspended direct/indirect

    Corps de luminaire en profil extrudé en alu, version arête ; forme extrêmement élancée (seulement 42 x 42 mm) ; aucune vis visible ; surface thermolaquée blanche, grise ou noire ; disponible dans des couleurs spéciales ; luminaire à suspension avec câble de 1500 mm ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; fixation au luminaire au moyen de clips à ressort ; positionnement libre ; incl. conduit d'alimentation transparent ; profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur chromé de grande qualité avec optique facette ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16) ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; dispositif d'éclairage indirect avec platines dédiées et optique de lentille de grande qualité pour un éclairage maximal et homogène du plafond, contrôle séparé en option ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K, 4000 K et Tunable White (2700-6500 K) ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; au choix non dimmable, commande DALI-2 ou dimmable avec détecteur de présence et de luminosité infrarouge intégré (DALI)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETO_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)