Publier vos produits
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
    XAL

    BO 32 intrack 3 lamps

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Spot sur rail en fonte d’aluminium injectée ; thermolaquée ; tête de spot pivotant à 360° et orientable à 90° ; à trois flammes; convertisseur dans l’adaptateur ; également possible avec une optique de lentilles de haute qualité présentant des caractéristiques de rayonnement précises ; ou réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; précision de caractéristique de rayonnement avec divers angles de diffusion ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; eléments optiques comme accessoires ; technologie COB (Chip on Board) ou High-Power-LED - efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED à haut rend. énerg. - excellent rendu coul. ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails triphasés ; adaptateur à fleur de rail d’alimentation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO_32_intrack_3_lamps
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (31)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)