Publier vos produits
BO 32 surface
BO 32 surface
BO 32 surface
BO 32 surface
    XAL

    BO 32 surface

    Spot cylindrique en aluminium en saillie ; surface blanc, noir ou doré / noir peint à la poudre ; disponible dans des couleurs spéciales ; tête de spot rotatif à 350° et orientable à 90° ; refroidissement passif de LED par géométrie dissIP ateur thermique optimisée ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 2 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; caractéristique de rayonnement précise avec trois angles de diffusion différents ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; genre protection IP 20 ; CP II (alimentation électrique) ou CP III (spot) ; en option non gradable ou commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO_32_surface
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)