Publier vos produits
BO 55 track stucchi
BO 55 track stucchi
    XAL

    BO 55 track stucchi

    4.8 sur 5 étoiles4.8(18 Avis)
    Spot sur rail en fonte d’aluminium injectée ; surface thermolaquée blanche ou noir ; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90° ; convertisseur intégré à l'adaptateur du rail d’alimentation ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 2 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; caractéristique de rayonnement précise avec trois angles de diffusion différents ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; genre protection IP 20 ; CP II ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails trIP hasés ; en option non gradable ou commande via DALI-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO_55_track
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)