Publier vos produits
CAVO trimless linear
CAVO trimless linear
    XAL

    CAVO trimless linear

    Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; pour encastr. sans bord en plafond placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec des trous pour meilleure adhérence du l’enduit ; possibilité d’intégrer sans outil 3 ou 6 têtes de spot cylindriques au moyen de fixations magnétiques ; branchement électrique simple des spots par connexion Plug & Play sans risque d'inversion de polarité ; boîtier thermolaqué ; protection Hot Plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)608
    • Largeur (mm)269
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)