Publier vos produits
CAVO with glowing round
XAL

CAVO with glowing round

Boîtier d’encastrement en tôle d’acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l’aluminium ; avec section ronde; arêtes non chanfreinées ; possibilité d’intégrer sans outil 3 têtes de spot cylindriques au moyen de fixations magnétiques ; branchement électrique simple des spots par connexion Plug & Play sans risque d'inversion de polarité ; boîtier thermolaqué ; part de lumière indirecte dans le boîtier avec 8 niveaux de luminosité ; protection Hot Plug
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Encastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (mm)270
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)