Publier vos produits
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Corps de luminaire rond en aluminium avec bord continu ; convient à encastrement en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; surface thermolaquée ; jusqu’à ø 600 mm montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; revêtement hautement réfléchissant sur la platine pour une meilleure efficacité énergétique ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ou microprismatique ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; convertisseur externe pour fente plafond, câblage continu adapté
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMBO_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)