Publier vos produits
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Luminaire rond en saillie, corps de luminaire en fonte d’alu. injectée ; disque décoratif central en tôle d'acier galvanisée fixé par aimant ; surface thermolaquée ; cache opale pour éclairage parfaitement homogène ; avec transmission et diffusion accrues ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; genre protection IP 54, avec soupape compensation pression ; températures ambiantes de -20°C à +50°C ; ø 180 mm : convient au câblage passant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DOC_wall
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)