Publier vos produits
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S JUST 55

    Spot cylindrique en aluminium ; le spot peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; tête de spot pivotant à 360° et orientable à 90° ; surface thermolaquée ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; ou réflecteur aluminium de grande qualité avec optique facette sphérique ; précision de caractéristique de rayonnement avec divers angles de diffusion ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; protection Hot Plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JUST_55_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition3
    • Largeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)