Publier vos produits
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Elément lumineux linéaire en aluminium ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; surface anodisé ; affleurant dans le système de profilés ; équipé de six optiques définies et spécifiques à l'application ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique d'émission précise avec répartition asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; protection Hot Plug
Spécifications techniques
  • Réference unique.L6_MOVE_IT_45
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)43
  • Profondeur (mm)231
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)