Publier vos produits
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Corps de luminaire rond en fonte d’aluminium injectée ; avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; surface thermolaquée ; montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; niveau de luminaire en retrait ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ou microprismatique ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; convertisseur externe pour fente plafond
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIRA_150_round_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)