Publier vos produits
MITA circle 160 trim
MITA circle 160 trim
    XAL

    MITA circle 160 trim

    Corps de luminaire en forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; forme extrêmement élancée ; luminaire encastré avec bord continu (convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm) ; surface thermolaquée ; y compris le capot en plastique dans la découpe intérieure ; en option : SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor ou SASSO 60 round emergency à insérer dans la découpe intérieure disponible comme accessoire ; réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MITA_circle_160_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)