Publier vos produits
MOVE IN flex 32 round trimless
MOVE IN flex 32 round trimless
    XAL

    MOVE IN flex 32 round trimless

    Elément de spot rond en aluminium ; thermolaquée ; montage sans outil en kit de montage (sans bord) par système à déclic à bille ; outil de montage spécial pour faciliter la mise en place du boîtier sans rebord proposé comme accessoire ; elément de spot réglable en hauteur sans outil : affleurant avec le plafond, dépassant de 25 mm ou 35 mm ; tête de spot pivotant à 360° et orientable à 90° ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d’ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; caractéristique de rayonnement précise ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; eléments optiques comme accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IN_32_flex_round_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)